Uchwyty tabliczek - CARRIER-WMT 10 (18X4,2) - 0827351

Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 - 10 mm, wielkość pola opisowego: 18 × 4,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0827351
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435697
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij