Uchwyt oznaczników przewodów - PATO 1/12 - 0827081

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 - 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 × 12 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość opisywania plastikowymi tabliczkami UC-WMT ..., US-WMT ... albo paskami wtykanymi EMT ...
  • Do późniejszego opisywania oprzewodowanych już instalacji stosuje się te tuleje oznaczeniowe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0827081
Jednostka opakowania 1000 pcs
Minimalne zamówienie 1000 pcs
Strona katalogu Strona 257 (C-3-2017)
GTIN 4046356416733
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij