Tuleje do oznaczania przewodów - SD-WMTBS (CH) YE - 0826611

Rys. przedst. wersję SD-WMTBS (S) YE

Tuleje do oznaczania przewodów, żółty, wzdłuż: Litery, rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 4,3 x 2,6 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Zadrukowane oznaczniki nasuwa się pojedynczo na należący do zestawu uchwyt
  • Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0826611
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 253 (C-3-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij