Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów - SD-WMTB (47X10) VA - 0826572

Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: >16 mm, wielkość pola opisowego: 47 x 10 mm

Cena:

54.43 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
  • Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
  • Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt
  • Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0826572
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412940
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 83100000
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij