Tuleje do oznaczania przewodów - SD-WMS 3 (SY)R RD - 0825748

Rys. przedst. wersję SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Tuleje do oznaczania przewodów, czerwone, wzdłuż: Symbole, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 1,3-3 mm, wielkość pola opisowego: 3,2 x 2,6 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dostawa następuje w postaci towaru na rolce
  • Łatwe i niezawodne opisywanie przewodów za pomocą tulejek oznaczeniowych do przewodów SD‑WMS ...
  • Wieloznakowe oznakowania wykonuje się poprzez zestawienie kilku już opisanych pojedynczych tulejek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0825748
Jednostka opakowania 500 pcs
Minimalne zamówienie 500 pcs
Strona katalogu Strona 184 (CL2-2011)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,333 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia SE (Szwecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij