Tuleje do oznaczania przewodów - SD-WMS 3 (SY)R BU - 0825735

Rys. przedst. wersję SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Tuleje do oznaczania przewodów, niebieski, wzdłuż: Symbole, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: 3,2 x 2,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dostawa następuje w postaci towaru na rolce
  • Łatwe i niezawodne opisywanie przewodów za pomocą tulejek oznaczeniowych do przewodów SD‑WMS ...
  • Wieloznakowe oznakowania wykonuje się poprzez zestawienie kilku już opisanych pojedynczych tulejek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0825735
Jednostka opakowania 500 pcs
Sales key BG2221 -
Minimalne zamówienie 500 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 184 (CL2_2011)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 333,000 GRM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij