Oznacznik przewodów - UC-WMC 5,6 (30X8) VT - 0825402

Oznacznik przewodów, mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 4,2-5,6 mm, wielkość pola opisowego: 30 × 8 mm

Cena:

228.45 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0825402
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417808
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij