Karta oznaczników - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

Rys. przedst. wersję artykułu

Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki TMT indywidualnie według instrukcji klienta
  • Rodzina materiałów opisowych SK oferuje możliwość opisywania za pomocą samoprzylepnych pasków oznaczeniowych produktów, które nie posiadają rowków na tabliczki
  • Rodzina materiałów opisowych SK oferuje możliwość opisywania za pomocą samoprzylepnych pasków oznaczeniowych produktów, które nie posiadają rowków na tabliczki
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0825131
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 104 (C-5-2013)
GTIN 4046356355124
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij