Taśma oznaczników ponacinana - ZB 10 CUS - 0824941

Taśma oznaczników ponacinana, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
  • System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824941
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8112 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 72 (C_5_2013)
GTIN 4046356358941
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,380 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij