Oznaczniki kablowe - WMTB (35X15)R CUS - 0824933

Rysunek pokazuje wariant WMTB (35x15)R

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥6 mm, Wielkość pola opisowego: 35 × 15 mm

Cena:

250.78 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wykonywane są z wysokiej jakości folii poliesterowej
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki przewodów indywidualnie według instrukcji klienta
  • Oznacznik ma dwa oczka mocujące, poprzez które mocuje się go opaskami kablowymi PKB ... na przewodzie
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824933
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 211 (C-5-2013)
GTIN 4046356358866
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij