Oznaczniki kablowe - WMT 5,5 (15X8)R CUS - 0824930

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 4 ... 5,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 8 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Bardzo czytelny opis, wykonywany za pomocą drukarki termotransferowej
  • Dostarcza się je do przewodów różnej średnicy
  • Specjalny kształt otworów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe
  • Indywidualne opisywanie i łatwa obsługa
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki przewodów indywidualnie według instrukcji klienta
  • Wykonywane są z wysokiej jakości folii poliesterowej
  • Specjalne opakowanie chroni oznaczniki przewodów przed wpływami zewnętrznymi, pyłem i brudem
  • Oznaczany przewód przewleka się przez dwa otwory wycięte w oznaczniku i ustawia w żądanym położeniu
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824930
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8121 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 210 (C_5_2013)
GTIN 4046356358835
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,990 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij