Oznaczniki kablowe - WML 22 (25X25)R CUS - 0824895

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 22 mm, wielkość pola opisowego: 25 × 25 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie etykiety WML do oznaczników kablowych można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824895
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8131 -
Strona katalogu Strona 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358187
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,990 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij