Oznaczniki kablowe - WML 14 (25X19)R YE CUS - 0824891

Rys. przedst. wersję artykułu

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: wierszami, żółty, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤14 mm, Wielkość pola opisowego: 25 × 19 mm

Cena:

307.90 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie etykiety WML do oznaczników kablowych można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824891
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358149
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij