Oznaczniki kablowe - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Oznaczniki kablowe, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 - 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMT ... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
  • Aby ułatwić montaż, wtykane tabliczki są tak ustawione na materiałach UniCard, że można oddzielić pojedyncze odgałęzienia
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Opisane paski wtykane wsuwa się po prostu w tuleje. Dzięki temu zabezpiecza się oznakowanie przed zabrudzeniem
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824790
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 176 (C-5-2013)
GTIN 4046356361231
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij