Oznacznik przewodów - UC-WMC 7,5 (23X8) RD CUS - 0824764

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: o, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 5 ... 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 23 × 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 6

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
  • Montaż przez zaciskanie na klipsy nawet już po wykonaniu okablowania
  • Montaż za pomocą jednej ręki
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Dwie powierzchnie opisowe w każdej chwili są bardzo czytelne
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824764
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8127 -
Strona katalogu Strona 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356360975
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,700 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij