Oznacznik przewodów - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) BU CUS - 0824741

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 23 × 5,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824741
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8127 -
Strona katalogu Strona 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356360746
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,700 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij