Oznacznik przewodów - UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - 0824732

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2,8 - 4,4 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 5,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824732
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 166 (C-5-2013)
GTIN 4046356360654
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij