Oznacznik do zacisków - UC-TM 8 OG CUS - 0824600

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi rowkami na tabliczki
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824600
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8117 -
Strona katalogu Strona 59 (C_5_2013)
GTIN 4046356359320
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,700 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij