Oznacznik do zacisków - UC-TM 6 BU CUS - 0824590

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-TM... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi rowkami na tabliczki
  • Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824590
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359191
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij