Oznacznik do zacisków - TMT 6 R BU CUS - 0824489

Na rysunku przedstawiono produkt TMT 4 R YE

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Wielkość pola opisowego: 6,35 × 6,15 mm

Cena:

276.61 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych TMT oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na tabliczki
  • Perforowane paski opisowe można łatwo oddzielać i łatwo montować przy użyciu załączonego narzędzia
  • Znaczniki w formacie rolkowym mają możliwość szybkiego i korzystnego kosztowo opisywania za pomocą drukarek THERMOMARK
  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki TMT indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824489
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355858
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij