Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników - TML (EX9,5)R TR CUS - 0824475

Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników, Rolka, możliwość zamówienia: wierszami, przezroczysty, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 9,5 mm, wielkość pola opisowego: 40000 x 9,5 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych TML oferuje możliwość późniejszego opisywania materiałów w postaci taśm nacinanych i płaskich taśm nacinanych za pomocą folii oznaczeniowej
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • Znaczniki w formacie rolkowym mają możliwość szybkiego i korzystnego kosztowo opisywania za pomocą drukarek THERMOMARK
  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki TMT indywidualnie według instrukcji klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824475
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8111 -
Strona katalogu Strona 99 (C_5_2013)
GTIN 4046356355445
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,990 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij