Oznacznik szyldzików do styczników - SS-3R 20X7 WH CUS - 0824467

Rysunek przedstawia wersję SS-3R 20X7 WH

Oznacznik szyldzików do styczników, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, do styków o szerokości: 20 mm, Wielkość pola opisowego: 20 × 7 mm

Cena:

1924.15 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824467
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356355186
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij