Materiał grawerski - GPE 60X30 WH/R CUS - 0824433

Rysunek przedstawia wersję GPE 20x8 WH

Materiał grawerski, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 60 × 30 mm

Cena:

10682.25 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Zastosowana folia klejąca gwarantuje dużą przyczepność, także do nierównego podłoża
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki GPE ... indywidualnie według instrukcji klienta
  • Materiał dwuwarstwowy
  • Płyta tabliczek składa się z pojedynczych prefabrykowanych, samoprzylepnych tabliczek
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824433
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356353038
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij