Oyma malzemesi - GPE 27X27 SR/R CUS - 0824425

Oyma malzemesi, sipariş: tabakaya göre, gümüş, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 27 x 27 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 18

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Zastosowana folia klejąca gwarantuje dużą przyczepność, także do nierównego podłoża
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki GPE ... indywidualnie według instrukcji klienta
  • Materiał dwuwarstwowy
  • Płyta tabliczek składa się z pojedynczych prefabrykowanych, samoprzylepnych tabliczek
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824425
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8145 -
Strona katalogu Strona 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352956
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 21,500 GRM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij