Arkusz etykiet DIN-A4 - ES-SSMK-GB 60X18 CUS - 0824408

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Arkusz etykiet DIN-A4, możliwość zamówienia: po łuku, przezroczysty/biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 56 x 14 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824408
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356352796
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 48025890
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij