Taśma wtykana - ESL 62X46 CUS - 0824407

Taśma wtykana, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 62 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykane tabliczki do oznaczników kablowych z tworzywa sztucznego
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824407
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356352789
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij