Taśma wtykana - ESL 29X8 YE CUS - 0824402

Rysunek przedstawia wersję z białym wykonaniem

Taśma wtykana, możliwość zamówienia: po łuku, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

Cena:

958.32 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykane tabliczki do oznaczników kablowych z tworzywa sztucznego
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824402
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356352734
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij