Szyld wtykany - EMT (15X4)R BU CUS - 0824376

Rysunek pokazuje wariant EMT (40x17)R CUS

Szyld wtykany, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6-50 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 4 mm

Cena:

260.10 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie paski wtykane EMT... do tulei oznaczeniowych można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824376
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352529
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij