Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem - EMLP 24 (30X12) SR CUS - 0824366

Rysunek przedstawia wersję produktu EMLP 32 (38X14) SR

Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem, możliwość zamówienia: kartami, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 30 × 12 mm

Cena:

5090.54 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLP indywidualnie według instrukcji klienta
  • Estetyczny wygląd
  • Do oznakowania elementów konstrukcyjnych, urządzeń i przycisków
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824366
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352420
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij