Szyld z tworzywa sztucznego - EMLP (20X7)R CUS - 0824356

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 × 7 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Szybki i ekonomiczny opis drukarkami THERMOMARK...
  • Oznaczniki samoprzylepne EMLP... są równoważne z grawerowanymi tabliczkami
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Estetyczny wygląd
  • Używane głównie do oznakowania podzespołów elektrycznych, urządzeń i przycisków
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824356
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352321
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij