Etykiety - EML (26,5X7,5)R SR CUS - 0824322

Rys. przedst. wersję produktu EML (15X9)R SR

Etykiety, możliwość zamówienia: wierszami, srebrny/mat, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 × 7,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie etykiety EML... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
  • Materiały EML... są wyspecyfikowane na liście UL
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824322
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351881
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij