Etykiety - EML (101,6X25,4)RL SR CUS - 0824288

Rys. przedst. wersję produktu EML (20X8)R

Etykiety, możliwość zamówienia: wierszami, srebrny/mat, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 101,6 × 25,4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie etykiety EML... można też dostarczyć z opisem według życzenia klienta
  • Materiały EML... są wyspecyfikowane na liście UL
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824288
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356351560
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij