Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi - BN-ZB10/WH CUS - 0824281

Rysunek przedstawia wariant BN-ZB 8 -UNBEDRUCKT, BNB-ZB 8 SO/CMS, BN-ZB 10 i BNB-ZB10 SO/CMS

Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Wtykanie, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 8,5 x 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0824281
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356351508
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij