Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 30 × 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Estetyczny wygląd
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLP indywidualnie według instrukcji klienta
  • Do oznakowania elementów konstrukcyjnych, urządzeń i przycisków

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0822330
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 347 (C_3_2019)
GTIN 4046356319379
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 19,200 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij