Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

Szyld z tworzywa sztucznego z wywiertem, Karta, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 38 × 14 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 6

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość grawerowania za pomocą P1 ENGRAVING UNIT
  • Opisywane w prosty sposób ploterem CMS-P1
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Estetyczny wygląd
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLP indywidualnie według instrukcji klienta
  • Do oznakowania elementów konstrukcyjnych, urządzeń i przycisków

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0822327
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 347 (C_3_2019)
GTIN 4046356318365
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 23,700 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij