Oznacznik do zacisków - UC1-TM 6 - 0821247

Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6 mm, wielkość pola opisowego: 5,55 × 9,7 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC1-TM ... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Conta-Clip i Klemsan
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0821247
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356298087
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij