Vkládací proužky - ESL 62X10 YE - 0821195

Vkládací proužky, Arch, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, způsob montáže: vsunutí, velikost popisovaného pole: 62 x 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Wtykane tabliczki do oznaczników kablowych z tworzywa sztucznego
  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0821195
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356329453
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 39206219
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij