Uchwyt oznaczników przewodów - PATG 2/18 - 0820523

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 - 4 mm, wielkość pola opisowego: 18 × 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT..., UCT-WMT ... i EMT....
  • Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
  • Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
  • Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 ... 50 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0820523
Jednostka opakowania 1000 pcs
Minimalne zamówienie 1000 pcs
Strona katalogu Strona 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356294812
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij