Oznacznik przewodów - UC-WMC 7,5 (23X8) YE - 0818933

Oznacznik przewodów, mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Rodzaj montażu: przyczepić, średnica kabla: 5-7,5 mm, Wielkość pola opisowego: 23 × 8 mm

Cena:

225.96 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
  • Montaż za pomocą jednej ręki
  • Montaż przez zaciskanie na klipsy nawet już po wykonaniu okablowania
  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy dają się łatwo i szybko opisywać drukarką BLUEMARK.
  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Dwie powierzchnie opisowe w każdej chwili są bardzo czytelne
  • Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0818933
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356135085
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij