Oznacznik do zacisków - UC-TMF 5 RD - 0818551

Oznacznik do zacisków, mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,6 × 5,1 mm

Cena:

510.57 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
  • Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TMF... oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na tabliczki

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0818551
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356135870
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij