Szyld wtykany - EMT (23X4)R YE - 0817374

Szyld wtykany, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 - 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Opis drukarką laserową wykonuje się na akruszach PABL ...
  • Możliwość zadrukowania drukarką THERMOMARK... dla materiału na rolce
  • Dzięki specjalnemu ukształtowaniu tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt
  • Tabliczki wtykane EMT ... do opisywania różnych tulei oznaczeniowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0817374
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356123457
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,459 KGM
Numer taryfy celnej 39202021
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij