Oznaczniki kablowe - WMTB (35X15)R - 0817316

Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 35 × 15 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wykonywane są z wysokiej jakości folii poliesterowej
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki przewodów indywidualnie według instrukcji klienta
  • Oznaczniki przewodów do opisywania i krępowania wiązek przewodów w pomieszczeniach.
  • Oznacznik ma dwa oczka mocujące, poprzez które mocuje się go opaskami kablowymi PKB ... na przewodzie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0817316
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 239 (C-3-2017)
GTIN 4046356125741
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,660 KGM
Numer taryfy celnej 39191080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij