Oznaczniki kablowe - WMT 3,5 (15X5)R - 0817222

Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 × 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4000

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Przewód wsuwa się przez oba otwory wycięte w oznaczniku. Podczas wsuwania oznacznik ustawia się równo na przewodzie
  • Specjalny kształt otworów do różnych średnic przewodów gwarantuje skuteczne mocowanie osiowe
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki WMT ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0817222
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2211 -
Strona katalogu Strona 230 (C_3_2019)
GTIN 4046356125697
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 620,000 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij