Etykieta, oznacznik kabla - WML 6 (13X13)R - 0816252

Rysunek pokazuje wariant WML 5 (25x10)R

Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤6 mm, wielkość pola opisowego: 13 × 13 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bardzo czytelny opis, wykonywany za pomocą drukarki termotransferowej
  • Etykiety oznaczników kablowych nie pogrubiają kabli, dlatego też można je później przeciągać np. przez kanały kablowe
  • Odporne na działanie rozpuszczalników
  • Szybka i łatwa obsługa
  • Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
  • Etykiety oznaczników kablowych składają się z pola opisowego i przezroczystej ochronnej folii

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0816252
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125659
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,848 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij