Etykiety - EML (25,4X12,7)RL - 0816087

Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 25,4 × 12,7 mm

Cena:

492.77 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku
  • Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w surowym środowisku przemysłowym
  • Precyzyjny czytelny opis i duża przyczepność
  • Materiały EML... są wyspecyfikowane na liście UL
  • Specjalne opakowanie chroni napoczęte rolki przed zabrudzeniem w przemysłowym środowisku
  • Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML... zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0816087
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 330 (C-3-2017)
GTIN 4046356107914
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,805 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij