Płyta grawerska do użytku zewnętrznego - GPA/SK 300X280X1,5... - 0814005

Rysunek przedstawia różnokolorowe warianty artykułu

Płyta grawerska do użytku zewnętrznego, Płyta, wg instrukcji klienta, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 300 × 280 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0814005
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2415 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918980665
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 170,000 GRM
Numer taryfy celnej 39203000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij