Arkusz etykiet DIN-A4 - BMKLT 19X12 WH - 0813792

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 19 × 12 mm

Cena:

725.43 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0813792
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918966911
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,020 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij