Oznacznik do zacisków - ZB 5/OG:LGS 10-100 - 0812706

Rysunek przedstawia różnokolorowe warianty artykułu

Oznacznik do zacisków, pasek, pomarańczowy, opisany, zadrukowane wzdłuż: Dekady 10-100, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 × 10,5 mm

Cena:

76.88 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0812706
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 100 (NTK-2004)
GTIN 4017918966225
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij