Arkusz etykiet DIN-A4 - BMKL 26X10 YE - 0811516

Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26 x 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dostępne są arkusze SKU... bez wykrojów, umożliwiające nadawanie etykietom indywidualnej formy
  • Etykiety te zostały zaprojektowane specjalnie do drukarek laserowych
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki BMKL indywidualnie według instrukcji klienta
  • Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania CLIP PROJECT w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking".
  • Możliwość opisywania wszystkimi spotykanymi na rynku drukarkami laserowymi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0811516
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918908799
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 39191080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij