Płyta grawerska do użytku zewnętrznego - GPA/SK 610X610X0,8... - 0811419

Rysunek przedstawia różnokolorowe warianty artykułu

Płyta grawer. do użytku zewnętrznego, samoprzylepna, grub. materiału: 0,8 mm, długość: 610 mm, szerokość: 610 mm, płyta grawer.

Cena:

8969.07 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0811419
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918906450
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,440 KGM
Numer taryfy celnej 39205100
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij